The store will not work correctly when cookies are disabled.
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연, 용융 도금 |
색상 |
밝은 |
접근 제한 |
공구 |
설치 스타일 |
측면 설치 |
형태 |
Type 4, Sealed |
Class |
R2/R5 - 은폐형 버트-조인트 판넬 고정 래치 |
이 고하중용 당김형 래치는 결합되는 판넬 뒤쪽 혹은 내부에 설치되어 은폐형 조작을 가능하게 해줍니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
70
|
2024-05-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
25
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|