The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
힌지, Large Leaf, 118.000 mm, 316 스테인레스 스틸, 고 광택
N6-4E-466-24
힌지, Large Leaf, 118.000 mm, 316 스테인레스 스틸, 고 광택
사양
재질 |
316 스테인리스 강 |
마감도장 |
고광택 |
크기 시리즈 |
대형 리프 |
길이 |
118.00 |
형태 |
리테이닝 스프링 |
Class |
N6 - 표면 장착 힌지 |
스테인레스 스틸 N6 힌지는 성능만큼 미관을 중요시 하는 다양한 애플리케이션용으로 고광택 내식성 구조를 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
13
|
2024-09-06
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
6
|
2024-09-05
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
1
|
2024-09-06
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|