The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
홈
포인트 푸쉬-투-클로즈 래치, 원형, 무광택, 크롬
MP-05-312-21
포인트 푸쉬-투-클로즈 래치, 원형, 무광택, 크롬
사양
재질
플라스틱
노브 마감
크롬
접근 제한
제한 없음
밀폐형
아니오
플랜지 마감
새틴
설치
나사산 바디 및 너트
측면
플러쉬
플랜지 모양
원형
Class
MP - 포인트 래치
문이나 서랍 설계에 세련된 간소함이 요구된다면 새로운 밀어닫기형 사우스코 포인트 래치를 선택하십시오. // 이 래치 제품의 플러쉬형 장착 설계에는 버튼 누름 시 돌출되는 후퇴가능한 금속 당김형 노브가 있어 래치 작동 시 견고한 느낌과 일관된 그립을 제공합니다. // 또한 이 래치는 세게 닫을 수 있으며 노브의 위치가 노출 또는 후퇴됨과 상관 없이 보안 상태를 유지할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zygology Ltd
Oxford UK
37
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
35
2024-04-29
Sales@ecph.com
1.800.442.3274