MF-01-110-60
플러쉬형 및 프로플러쉬 슬라이딩 도어 래치, 키사용 잠금, 아니오, , 자연색
| 마감도장 | 자연색 |
|---|---|
| 색상 | 밝은 |
| 접근 제한 | 키 잠금 |
| 밀폐형 | 아니오 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 10.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 12.70 |
| 측면 | 플러쉬 |
| 작동 | 슬라이딩 도어 |
| Class | MF - 플러쉬형 및 프로플러쉬 슬라이딩 도어 래치 |
내부에 포함된 작동 핸들이 얇은 판넬 문에서 비돌출 측면을 형성하여 걸림 없이 도어를 리세스형 포켓에 완벽하게 맞출 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
직접 리뷰를 작성해보세요