The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
스윙 도어 락, 보안 노브 있는폴티피노, 왼손 방향 나옴, 크롬
MA-01-420-02-10
스윙 도어 락, 보안 노브 있는폴티피노, 왼손 방향 나옴, 크롬
사양
마감도장 |
크롬 도금 |
폴 스타일 |
짧은 |
접근 제한 |
제한 없음 |
밀폐형 |
아니오 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
22.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
30.00 |
작동 |
왼손 방향 나옴 |
핸들 스타일 |
보안 노브 있는 Portifino |
컵 마감 |
크롬 |
Class |
MA - 스윙 도어 락 |
품질과 스타일은 맥코이 시리즈 출입문 잠금장치의 필수 요소입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
6
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|