The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
DZUS® Standard-Line 1/4회전 패스너, 철, 사이즈4, 리셉터클, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
D4-SQC4-25
DZUS® Standard-Line 1/4회전 패스너, 철, 사이즈4, 리셉터클, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
2.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
2.49 |
리셉터클 스타일 |
스냅-인 |
크기 시리즈 |
사이즈 4 |
형태 |
Type 4, Sealed |
Class |
D4 - DZUS® Standard-Line Quarter-Turn Fasteners |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
32
|
2024-06-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
2
|
2024-06-06
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
1
|
2024-06-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|