The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 공구, 1.000 mm - 11.000 mm Panel Thickness, 1-14 mm Grip, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
C5-41-112
압축형 래치, 공구, 1.000 mm - 11.000 mm Panel Thickness, 1-14 mm Grip, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
크롬 도금 |
색상 |
밝은 |
접근 제한 |
공구 |
헤드 스타일 |
4mm 육각 홈 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
11.00 |
Grip - Minimum (mm) |
1.00 |
Grip - Maximum (mm) |
14.00 |
크기 시리즈 |
표준 |
Class |
C5 - 실드 레버 래치 |
밀폐형 레버 래치의 특허 수상 디자인은 설계자에게 더욱 세련된 압축 밀폐와 간편한 그립 조정 구현에 대안을 제공합니다. //래치, 도어 핸들 기능 및 보안 강화를 위한 열쇠 잠금 또는 비잠금과 공구 액세스가 통합됩니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
32
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|