The store will not work correctly when cookies are disabled.
사양
재질 |
플라스틱 |
재질 등급 |
ABS |
마감도장 |
자연색 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
키 잠금 |
그립 타입 |
고정형 |
설치 |
나사산 바디 및 너트 |
최대 바깥 판넬 두께 |
19.00 |
측면 |
저측면 |
Class |
M1-2A - 팝-아웃 노브 래치 |
세련된 일자홈 노브 스토리지, 세 가지의 마감 및 추가적인 몇개의 오정렬 조정 부품, 쉬운 사용을 보완하고 밀어닫기의 편리성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
15
|
2024-04-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
13
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
3
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|