The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
푸쉬-투-클로즈 래치, 키사용 잠금, 플라스틱, 흑색
93-402
푸쉬-투-클로즈 래치, 키사용 잠금, 플라스틱, 흑색
사양
재질 |
플라스틱 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
자동 재잠금 |
설치 |
나사산 바디 및 너트 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
12.70 |
Grip - Minimum (mm) |
26.20 |
Grip - Maximum (mm) |
29.20 |
Class |
93 - 키 락킹 플러쉬/노브 래치 |
사용자들이 이 콤팩트한 밀어닫기형 래치를 다양한 종류의 기구함체 제작에 있어서 가장 선호하는 이유는 설치가 간편하고, 다양한 작동을 선택할 수 있으며, 신속한 도어 판넬 개폐 작동이 가능하고, 유연한 잠금 옵션이 제공되기 때문입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
100
|
2024-04-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
64
|
2024-04-29
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
40
|
2024-04-30
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
10
|
2024-04-29
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
6
|
2024-04-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
3
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2024-04-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|