48-83-R
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 1 홀 장착형, 소형 사이즈, 공구, 육각 소켓, 1.5-4.8mm 패널, 15.1-22.2mm 그립, 아연 합금, 화학 보호 필름, 은색
재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 화학 보호 필름 |
접근 제한 | 공구 |
헤드 스타일 | 육각 홈 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 4.80 |
Grip - Minimum (mm) | 15.10 |
Grip - Maximum (mm) | 22.20 |
측면 | 표준 |
키 회전 유형 | 타입 A - 시계방향으로 잠김 |
크기 시리즈 | 소형 사이즈 |
상향당김형 | 7.10 |
Class | 16/27/48 - 단일 구멍 설치 셀프 어드져스팅 압축 래치 |
직접 리뷰를 작성해보세요