The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
사양
재질
스테인리스 강
마감도장
전기 광택 처리
색상
밝은
형태
스크류
Class
EA - 기타 기계식 악세사리
케이블 기반의 수동식 작동 시스템은 전자 래치의 원격 기계 작동을 위한 표준 솔루션을 제공합니다. 정전이 발생할 경우 시스템이 예비 경로 액세스를 제공합니다. 이 시스템은 해당 AC 엑추에이터와 케이블 브라켓이 포함된 수동식 작동 잠금장치, 기계식 케이블, 수동식 작동 브라켓으로 구성됩니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
166
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
45
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79