The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
푸쉬-투-클로즈 래치, 제한 없음, 무잠금, 패들 - 전면, No Sliding Pawl, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
R3-22-300-50
푸쉬-투-클로즈 래치, 제한 없음, 무잠금, 패들 - 전면, No Sliding Pawl, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
제한 없음 |
밀폐형 |
예 |
잠금 옵션 |
비잠금식 |
액츄에이터 타입 |
패들, 당김 개방형 |
Style |
패들 - 전면 |
래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 없음, 케이블/로드, 멀티포인트 |
Class |
R3 - 푸쉬-투-클로오즈 래치 |
레져차량, 트레일러 및 상업용 운송 분야에 스타일, 품질, 출입문 및 배기지 도어 보안 제공 - 세련된 표준 및 맞춤식 마감, 저측면 설치, 인체공학적 성능과 열쇠 잠금식 보안 옵션
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
4
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|