잠금 옵션 | 보안 노브(비상 탈출 기능 제공) |
---|---|
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 22.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 30.00 |
작동 | 오른손 들어감 |
핸들 스타일 | 노바 핸들 |
핸들 마감 | 크롬 |
컵 마감 | 크롬 |
Class | MA - 스윙 도어 락 |
품질과 스타일은 맥코이 시리즈 출입문 잠금장치의 필수 요소입니다
직접 리뷰를 작성해보세요
잠금 옵션 | 보안 노브(비상 탈출 기능 제공) |
---|---|
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 22.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 30.00 |
작동 | 오른손 들어감 |
핸들 스타일 | 노바 핸들 |
핸들 마감 | 크롬 |
컵 마감 | 크롬 |
Class | MA - 스윙 도어 락 |