마감도장 | 크롬 도금 |
---|---|
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 22.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 30.00 |
작동 | 오른손 들어감 |
핸들 스타일 | Portifino 핸들 |
래치 메카니즘 | 표준 스프링볼트 |
Class | MA - 스윙 도어 락 |
품질과 스타일은 맥코이 시리즈 출입문 잠금장치의 필수 요소입니다
직접 리뷰를 작성해보세요
마감도장 | 크롬 도금 |
---|---|
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 22.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 30.00 |
작동 | 오른손 들어감 |
핸들 스타일 | Portifino 핸들 |
래치 메카니즘 | 표준 스프링볼트 |
Class | MA - 스윙 도어 락 |