The store will not work correctly when cookies are disabled.
사양
재질 |
강철 |
강도 등급 |
5.00 |
Class |
F6 - 은폐형 도어 분리형 힌지 |
은폐형 힌지 설계를 채택한 이 시리즈는 기구함체 전면의 미관을 유지하는 동시에 "눈에 보이지 않는 곳에서도" 내구성을 발휘합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
900
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
184
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
36
|
2024-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
15
|
2024-04-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|