The store will not work correctly when cookies are disabled.
F6-23-S16AW
분리형힌지, 4, 스테인레스 스틸,
사양
재질 |
스테인리스 강 |
강도 등급 |
4.00 |
Class |
F6-RD |
핀 후퇴가능형 및 분리가능형 설계를 제공하는 F6 힌지는 공구 없이도 문을 분리할 수 있어 다양한 크기 및 강도 요구사항에 따라 최종 사용자가 보다 쉽게 이용할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
76
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
44
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|