The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
플러쉬 캡티브 스크류, M4 X 0.7, 일자형 홈, 스테인레스 스틸,
F5-M40-18
플러쉬 캡티브 스크류, M4 X 0.7, 일자형 홈, 스테인레스 스틸,
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
부동태 처리 |
나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
헤드 스타일 |
일자형 홈 |
Class |
F5 - 플러쉬 캡티브 스크류 |
이 저측면 쉘과 설치 스크류를 이용하여 전면 판넬의 매우 적은 공간이나 비돌출형 설계에 적합한 캡티브 스크류 솔루션을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
76
|
2024-07-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-07-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|