The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캠 래치, Cams, 36-38.7 mm Grip, 아연 합금, 크롬 도금
E5-6610
캠 래치, Cams, 36-38.7 mm Grip, 아연 합금, 크롬 도금
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
크롬 도금 |
색상 |
은색 |
그립 타입 |
고정형 |
Grip - Minimum (mm) |
36.70 |
Grip - Maximum (mm) |
38.70 |
데모 판넬 |
캠 |
Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Handy FIX
Warsaw Poland
|
74
|
2024-06-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|