The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
DZUS® Dart 1/4회전 패스너, 플라스틱, 자연색, 리셉터클,흑색
D1-004-923-010
DZUS® Dart 1/4회전 패스너, 플라스틱, 자연색, 리셉터클,흑색
사양
재질 |
플라스틱 |
마감도장 |
자연색 |
색상 |
검정색 |
설치 |
클립온 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
3.90 |
최대 바깥 판넬 두께 |
5.50 |
리셉터클 스타일 |
클립온 |
형태 |
Type 4, Sealed |
Class |
D1 - Dzus Dart 1/4회전 패스너 |
고용량 경하중용 애플리케이션에 적합한 이 경제적인 다용도 1/4회전 패스너는 다른 1/4회전 패스너보다 더욱 일반적인 허용공차 범위와 저렴한 설치 비용 및 세련된 외관을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
493
|
2024-04-17
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
360
|
2024-04-17
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
300
|
2024-04-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
82
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
79
|
2024-04-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|