The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Small Size 81, 철, 매립 십자형, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 스터드, 밝은
81-19-100-16
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Small Size 81, 철, 매립 십자형, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 스터드, 밝은
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
색상 |
밝은 |
헤드 스타일 |
십자형 평면형 |
크기 시리즈 |
소형 사이즈 81 |
스터드 길이 (L) |
7.20 |
길이 |
7.20 |
형태 |
스터드 |
Class |
81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners |
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
275
|
2024-06-03
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
262
|
2024-06-11
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
30
|
2024-05-28
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|