The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
푸쉬-투-클로즈 래치, 대형 사이즈, 11.9 mm Grip, 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 브러쉬드
64-10-302-50
푸쉬-투-클로즈 래치, 대형 사이즈, 11.9 mm Grip, 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 브러쉬드
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
부동태 처리 |
색상 |
브러쉬드 |
접근 제한 |
키 잠금 |
설치 |
브라켓 및 너트 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
9.50 |
Grip - Minimum (mm) |
11.00 |
Grip - Maximum (mm) |
11.90 |
크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 |
Class |
64 - 패들 래치 |
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
92
|
2024-06-14
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
47
|
2024-06-06
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
44
|
2024-06-14
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
32
|
2024-05-31
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
27
|
2024-06-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
9
|
2024-06-11
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2024-06-14
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|