57-20-201-10
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 스프링 래치, 아주 작은 사이즈, 제한 없음, 널링된 노브, 리벳/스크류(관통구멍) 설치, 부드러운, 철, Zinc Plated, 밝은
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
색상 | 밝은 |
접근 제한 | 제한 없음 |
그립 타입 | 조정 가능 |
헤드 스타일 | 널링 가공 |
설치 | 리벳/스크류 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 3.00 |
Grip - Minimum (mm) | 1.20 |
Grip - Maximum (mm) | 4.30 |
크기 시리즈 | 미니어처 사이즈 |
스프링 | 매끄러움 |
상향당김형 | 3.10 |
Class | 57 - 스프링 래치 시리즈 자체 조절 압축형 래치 |
다용도, 경제성 및 포용성을 갖춘 매우 경제적인 클래스의 이 압축형 래치는 약간의 회전만으로 판넬에 정확히 맞출 수 있는 사우스코의 가장 편리한 제품중 하나입니다
직접 리뷰를 작성해보세요