The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캡티브 스크류, M5 X 0.8, 누름형 삽입, TORX®/Slot Combination, 흑색
4C-TS-M5-2P0-K000
캡티브 스크류, M5 X 0.8, 누름형 삽입, TORX®/Slot Combination, 흑색
사양
재질 |
강철 |
색상 |
검정색 |
노브 재질 |
플라스틱 |
나사산 크기 |
M5 X 0.8 |
헤드 스타일 |
TORX®/일자 조합 |
설치 |
프레스인 |
'홈 크기 |
T25 TORX®/일자 조합 |
시리즈 |
프리즘 |
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
7.20 |
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
2.00 |
포장 |
대량 포장 |
Class |
47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
3
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|