The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
페스트 리드 캡티브 스크류, Small Size 09, 널링된, 0.900 mm,철, 아연도금 및 크로메이트 플러스 실러
09-13-202-11
페스트 리드 캡티브 스크류, Small Size 09, 널링된, 0.900 mm,철, 아연도금 및 크로메이트 플러스 실러
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 크로메이트 플러스 실러 |
재료 두께 |
6.40 |
최대 바깥 판넬 두께 |
0.90 |
헤드 직경 |
7.90 |
크기 시리즈 |
소형 사이즈 09 |
길이 |
13.90 |
형태 |
라이트 파이프 |
Class |
09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류 |
자주 액세스하는 애플리케이션에서 "빠른" 스크류 고정 솔루션의 기능과 정렬 용이성을 경험할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
1352
|
2024-04-25
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|