09-11-202-11

페스트 리드 캡티브 스크류, Small Size 09, 일자형 홈, 0.900 mm,철, 아연도금 및 크로메이트 플러스 실러

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 도금, 크로메이트 플러스 실러
헤드 스타일 일자형 홈
재료 두께 6.40
최대 바깥 판넬 두께 0.90
헤드 직경 7.70
크기 시리즈 소형 사이즈 09
길이 13.90
형태 라이트 파이프
Class 09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류
자주 액세스하는 애플리케이션에서 "빠른" 스크류 고정 솔루션의 기능과 정렬 용이성을 경험할 수 있습니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:페스트 리드 캡티브 스크류, Small Size 09, 일자형 홈, 0.900 mm,철, 아연도금 및 크로메이트 플러스 실러

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.