The store will not work correctly when cookies are disabled.
F5-M4-P6
フラッシュ拘束ねじ, M4 X 0.7, プラス, ステンレススティール,
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| ヘッドスタイル |
プラスリセス |
| 製品 |
F5 - 脱落防止ねじ(平面) |
薄型のシェルと取りつけねじを用いて、パネル面上部に最小限の空間しかない場所またはフラッシュ取りつけの外観が望ましい場所への用途に拘束ねじのソリューションを提供します。ほぼすべてのアルミニウムまたは低炭素スティール(硬さは1/4またはそれ以下)への使用向けです。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
659
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
259
|
2026-03-30
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
100
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
81
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|