B8 - Maniglie Grab

Coniugate stile e robustezza scegliendo queste ampie maniglie che offrono una presa pratica e robusta per il sollevamento o l’oscillazione di porte pesanti. Entrambe le maniglie sono resistenti alla corrosione e combinano la praticità del montaggio anteriore o posteriore con l’estetica della viteria a scomparsa.
B8 - Maniglie Grab
La maniglia piccola è caratterizzata da un design angolare e linee pulite:
  • ABS resistente agli urti
  • La versione con montaggio posteriore si adatta a pannelli con spessore massimo pari a 16 mm
  • Carico massimo di funzionamento 550 N
  • La maniglia è caratterizzata da estremità ampie e arrotondate per garantire una presa ergonomica e maggiore comfort e robustezza.
  • Maniglia in ABS nero/PC
  • La versione con montaggio posteriore si adatta a pannelli con spessore massimo pari a 19 mm
  • Carico massimo di funzionamento 775 N
  • Coperchi a scatto disponibili con colori e logo personalizzati per realizzare un’installazione esclusiva
  • Classe di infiammabilità: UL94-HB

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui: 

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando B8 - Maniglie Grab

Vedi come Griglia Lista

14 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina