M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull
Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.
![M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/M1-Flush-Pull-Latches-968x432.jpg)
Se instala fácilmente desde el panel exterior mediante un simple taladro redondo, y se sujeta por la parte de atrás con un soporte y tornillería de montaje. Al instalarse, permanece enrasado, con una mínima intrusión en el interior del armario.
- El trinquete ligeramente en ángulo asegura un enganche firme con el retén, dentro de sus tolerancias
- El tirador accionado mediante muelle previene vibraciones
- Presentan un tirador para su accionamiento en el interior, para abrir y cerrar
- Disponible en policarbonato y en acero inoxidable, materiales resistentes a la corrosión para una mayor duración
- Disponible en dos tamaños para acomodar paneles más grandes y más gruesos
- Cierres de policarbonato (PC/PBT) disponibles en negro, blanco o beige
- Versiones disponibles con cerradura, con accionamiento mediante herramienta y sin cerradura
- El modelo básico con cerradura, para áreas de acceso restringido, se encuentra disponible en policarbonato y acero inoxidable
- Modelo con cerradura de 3 pasadores disponible en modelos de tamaño mediano en acero inoxidable, para una seguridad añadida
- El modelo encastrado Simplicity, económico, presenta un perfil de montaje muy pequeño, con tirador plegable y trinquete simple pivotante
- Disponible en acabado de acero inoxidable pulido, o en cuerpo de policarbonato negro, blanco o beige
- Carga de trabajo máxima para el Modelo encastrado Simplicity: 135 N
- Carga de trabajo máxima para el cierre de tamaño mediano en policarbonato: 270 N
- Carga de trabajo máxima para el cierre de tamaño mediano en acero inoxidable: 835 N
- Carga de trabajo máxima para el cierre de tamaño grande en acero inoxidable: 1.165 N
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De ProductosBúsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: