TM - "Swim" Vorreiber
Dieser kompakte Türgriff aus seewasserfesten Werkstoffen, der mit dem Schließblock eine optische und funktionelle Einheit bildet, schließt alle Türen und Klappen auf und unter Deck, die nicht abschließbar sein müssen. Er bietet alle denkbaren Sicherheitsaspekte wie sicheres Schließen (leichtes Ausgleichen von Toleranzen) und sicherem Griff mit geschweiften und gerundeten Kanten zur Minimisierung von Verletzungs- und Unfallgefahren.
![TM - "Swim" Vorreiber TM - "Swim" Vorreiber](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/TM-Swim-Door-Latch-968x432.jpg)
Gefertigt aus elektropoliertem Edelstahlguss (CF-8M äquivalent zu 316SS) eignet sich dieser Verschluß für den Langzeiteinsatz unter maritimen Bedingungen für häufiges Schließen von Klappen. Türen, Windschutzscheiben oder vergleichbaren Anwendungen. Der ergonomische Griff lässt sich auch mit Schutzhandschuben sicher betätigen.
- Ergonomischer Griffhebel und Schließblock mit geschweiften und gerundeten Kanten bei mittlerer Bauhöhe von ca. 4 cm minimisiert eine Verletzungs- und Unfallgefahr.
- Ein integrierter O-Ring schützt die Rastmechanik und bewirkt ein gedämpftes weiches Schließen.
- Mit leichtem Druck auf eine eingelassene Taste öffnet die Sperre des Riegels und der Griff lässt sich nach beiden Seiten um 90° schwenken, d.h. dieser Verschluss lässt sich sowohl auf Rechts- wie auf Linksflügeln einsetzen.
- Durch einfaches Drehen der Basis um 360° lassen sich die Höhe des Verschlusses und damit die des Riegels zum Ausgleich von Montagetoleranzen ändern.
- Unsichtbare Montage von der Rückseite – die Schraubenlänge ist passend zur Türblattstärke zu wählen.