-
-
-
- No more items to load
Das neue SC „Self-Contained“ Elektronische Verschlusssystem von Southco kombiniert eine Vorrichtung für die Zugangskontrolle, einen elektronischen Verschluss, eine elektrische Notöffnung und eine Stromversorgung in einer einzigen Einheit. Dieses mit AA-Batterien betriebene System ist mit Tastenfeld- oder mit RFID-Zugang verfügbar. Es zeichnet sich durch ein elegantes ergonomisches Design aus und kann durch Drop-in-Montage leicht installiert werden. Das System bietet eine vollständige elektronische Schließfunktion für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen und vereinfacht so eine Nachrüstung vom mechanischen zum elektronischen Zugang.
Das SC „Self-Contained“ Elektronische Verschlusssystem von Southco besteht aus einem einzigen Bauteil, das leicht in einen branchenüblichen Plattenausschnitt installiert werden kann. Auf diese Weise wird die Integration einer elektronischen Verschlusslösung in eine Schrankkonstruktion vereinfacht, da eine Verkabelung oder Verbindung separater Komponenten nicht erforderlich ist.
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen