P8 - Griff, leicht
Diese klassischen, U-förmigen, zylindrisch gestalteten Zuggriffe sind eine sehr einfach und erschwingliche Lösung für Griffe an Türen und Einschüben. Ihre Höhe von 31 mm (1,22") und die Auswahl an vier Längen bieten die Haltebereichmaße, die Sie benötigen zur Anpassung an verschiedene Anwendungsfälle.
![P8 - Griff, leicht P8 - Griff, leicht](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/P8-Wire-Pull-Handles-968x432.jpg)
- Standardausführungen umfassen auch schwarz eloxierte Aluminiumteile und hell verchromte Stahlteile
- Erhältlich in vier Längen - 30 mm (1.18"), 64 mm (2,52"), 96 mm (3,78") und 128 mm (5,04")
- Gewindebohrungen in Griffen für M4- oder 8-32-Montageschrauben
- Auf Anfrage auch erhältlich in rostfreiem Stahl
Suche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: