P2 - Bündige Griffmulde in abschließbaren und nicht abschließbaren Ausführungen

Aufgrund ihres bündigen Designs ragt die „P2 Bündige Griffmulde“ minimal aus der Oberfläche einer Tür oder Abdeckplatte heraus, während eine abgewinkelte Vertiefung einen ausreichenden Griffbereich bietet, um die Platte leicht anheben oder entfernen zu können. Die Griffmulde ist in einem Stück gefertigt, für die Einlochmontage präpariert und verfügt über Rippen, die hinter der Platte einrasten, um die Griffmulde ohne zusätzliche Werkzeuge in Position zu halten. So werden Zeit und Aufwand für die Installation reduziert.
P2 - Bündige Griffmulde in abschließbaren und nicht abschließbaren Ausführungen
Das Produkt verfügt über Rippen, die hinter der Platte einrasten, um die Griffmulde ohne zusätzliche Werkzeuge in Position zu halten. Dadurch werden Zeit und Aufwand für die Installation reduziert.
  • Einloch-Plattenausschnitt
  • Schnelle Rastmontage ohne Werkzeuge
  • Vereinfachtes Design für einfaches Anheben und leichte Entfernung der Platte
  • Zuverlässiger Schließzylinder für eine höhere Sicherheit (Abschließbare Version)
  • Einfache Integration mit anderen Schlössern von Southco in einer Anwendung (Abschließbare Version)

  • Nicht abschließbare Ausführung in den Breiten 87,5 mm und 132 mm erhältlich
  • Mehrere Produktnummern für verschiedene Türblattstärken von 1 mm bis 2,5 mm verfügbar
  • Optionen für linksseitiges oder rechtsseitiges Schließen (Abschließbare Version)
  • Kundenspezifische Abstimmung auf Anfrage erhältlich (Abschließbare Version)
  • ABS Geformter Kunststoff
  • Brandklasse: UL94-V0 von UL94-H

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade P2 - Bündige Griffmulde in abschließbaren und nicht abschließbaren Ausführungen

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 45

In absteigender Reihenfolge
Seite
pro Seite