NY-N6 Nylatch Vierteldrehverschlüsse
Das DZUS® NY-N6 Nylatch-Sortiment von Southco bietet eine Reihe von wiederverwendbaren Kunststoffverschlüssen mit Druck- und Vierteldrehung zum Lösen, wahlweise mit Schlitz oder Flügelantrieb. Der komplette Verschluss wird in der abnehmbaren Platte gehalten und benötigt kein separates Gegenstück. Er ist standardmäßig in schwarz oder weiß erhältlich.
![NY-N6 Nylatch Vierteldrehverschlüsse NY-N6 Nylatch Vierteldrehverschlüsse](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/NY-N6-NYLATCH-Quarter-Turn-Fastener-968x432.jpg)
- Niedrige Installationskosten für schnelle, großvolumige Montage.?
- Simultane Installation in Platte und Rahmen durch leichten Schlag auf den Bolzenkopf.
- Durch eine Vierteldrehung wird die Platte entriegelt; der Verschluß bleibt aber in der demontierbaren Platte.
- Alternativ kann der optionale Flügelgriff für eine bequeme Handhabung eingesetzt werden.
- Gegen Eingriffe gesicherte oder ...? Kopfausführungen??
- Nichtleitende, korrosionsbeständige Werkstoffe
- Geringe Installationskosten für Hochgeschwindigkeits-Montageanwendungen mit hohen Stückzahlen
- Gleichzeitige Installation in Platte und Rahmen durch einen Schlag auf den Schraubenkopf
- Durch eine Vierteldrehung wird die Platte gelöst, das Befestigungselement bleibt jedoch in der abnehmbaren Platte
- Manipulationssichere oder leicht zu greifende Kopfformen
- Nicht-leitende, nicht-korrosive Materialien
Flammhemmendes Polycarbonat (UL94-V0) in schwarz oder weiß
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen