NY - Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig
Die DZUS® NY-WG Tüllen von Southco sind für die Verwendung mit der NY-CC Plunger-Reihe konzipiert und bieten zusammen eine Reihe von wiederverwendbaren, nietähnlichen Push/Pull-Befestigungselementen aus Kunststoff mit einer Auswahl an verschiedenen Größen, Kopfformen und Farben. Das kombinierte Befestigungselement wird in der abnehmbaren Platte gehalten und benötigt keine separate Aufnahme.
![NY - Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig NY - Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/NY-NYLATCH-Two-Piece-Panel-Fastener-968x432.jpg)
- Niedrige, totale Installationskosten als Ersatz für/durch Austausch von? Schrauben, Muttern und Bolzen.?
- Viele Durchmesseroptionen (0.188", 0.250" und 0.313"), jeweils mit vielen Haltebereichen.
- Einstellung auf Bohrungsversatz und Toleranzen bei Plattenstärken
- Gemischte und passende Farben für Hülse und Kopf des Arretierstößels, drei Kopfausführungen
- Nichtleitende, korrosionsbeständige Werkstoffe
Eine Reihe von Tüllen, die mit den NY Stösseln zusammenpassen. Zu den Optionen gehören Größe, Material und Plattenstärke
Erhältlich in schwarzem oder weißem Polycarbonat (UL94-HB) oder flammhemmendem schwarzen Polysulfon (UL94-V0)
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: