MG - Schiebetürschlösser

Dieser einfache, vielseitige, schlüsselbetätigte Verschluß ist ausgelegt für sichere Funktion? bei Pendel- und Schiebetüren, Falttüren?, Luken und Aufgangtüren.? Seine aufklemmbare Ausführung? dient bequemer Montage auf Holz- und Acryl-Türen. Außerdem bieten seine Design- und Finishoptionen perfektes Aussehen für die jeweiligen Anwendungen.
MG - Schiebetürschlösser
Passend für Standard-Türblattstärken von 12 mm oder 10 mm durch den Einsatz optionaler Distanzstücke. Schraubenlose Installation – einfaches Einrasten in einem Ausschnitt an der Türkante
  • Beim Schließen gleitet der Schließbolzen in eine Schließbuchse
  • Saubere und flache Ausführung beseitigt "Fallstricke".
  • Angeboten in allen korrosionsbeständigen Werkstoffen
  • Sperre mittels Zylinderschloß von der Außenseite, Sperre durch den "Privacy" Schieber auf der Innenseite
  • Wird als Standard mit einem rechtwinkligen Schließwinkel und zwei Schlüssel geliefert
  • Erhältlich im Polyamid-Gehäuse mit weißer oder schwarzer Oberfläche
  • Verschiedene Ausführungen der Schließwinkel aus Aluminium, transparent oder schwarz eloxiert oder aus Edelstahl sind erhältlich
  • Für einen wiederholten Zugang kann der optionale Tagesschlüssel mit schwarzer Kunststoffkappe im Schloß verbleiben
  • Optionale Distanzstücke werden benötigt, um Standardverschlüsse auf Türblättern unter 9 mm zu montieren
  • Optionale Schließwinkeloptionen erlauben das Schließen gegen Kanten in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade MG - Schiebetürschlösser

Darstellung als Gitter Liste

10 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite