M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß
Wer sagt, daß Sie nicht alles haben können? Jetzt können Sie das - für Montagen, die Stil und Wasserdichtigkeit verlangen. Holen Sie sich das integrierte Aussehen eines bündig eingesetzten Verschlußes, bequeme Betätigung eines Hub-/Drehverschlußes und Abdichtung durch Kompression - alles in einem Southco-Verschluß Typ M1.
![M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/M1%20Compression%20ProductClass%20page-968x432.jpg)
Die glatte, bündige Ausführung dieser Verschlüsse bietet dem Konstrukteur eine elegantere Alternative für Kompressionsverriegelung zum wasserdichten Verschluß und Vibrationsdämpfung, zur Geräusch- und Vibrationsreduzierung. Es muß nur der Griff angehoben werden, um die Kompression aufzuheben, und dann gedreht, damit der Riegel aus dem Rahmen herausfährt.
- Die Lift-and-Turn Aktion verhindert Reibung und Abrieb an Riegel und Rahmen
- Robuste, korrosionsbeständige Werkstoffe, welche sich im Außeneinsatz bewährt haben
- Erhältlich in zwei Größen und vielen Oberflächenvergütungen zur Anpassung an verschiedene Einsatzbereiche
- Geliefert mit Dichtungen and O-Ringen für eine komplette Dichtung, wenn ein wasserdichter Sitz gefordert wird.
- Einfache, schnelle Installation in einem Rundloch
- Ein sauberes äußeres Erscheinungsbild durch verdeckte Verbindungselemente
- Entspricht dem Southco Standard "One Look, One Lock" für maritime Anwendungen
- Flexibilität in der Anpassung an Einsatzbedingungen durch sechs Riegelkröpfungen
- Die 2,5" Ausführung ist in der abschließbaren Version mit einem Basis- oder einem 3-Wafer Zylinderschloß erhältlich
- Die Lift-and Turn Kompressionsverschlüsse M1 lassen sich in Anwendungen mit der Schutzart IP-65/NEMA 12 einsetzen
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: