GA - Profildichtungen

Aufeinander abgestimmte Verschlüsse, Scharniere und passende Dichtungen anzubieten, stärkt Southco's Position als Lieferant von kompetenten “Lösungen aus einer Hand”. Die ausgewählten Profile auf stabilem Träger besitzen optimale Dichtungseigenschaften gegen Staub und Feuchtigkeit, sie können Toleranzen ausgleichen und wirken vibrationsdämmend.
GA - Profildichtungen
  • Dichten Staub und Feuchtigkeit ab
  • Minimieren vibrationsbedingtes Klappern
  • Kompensieren Unregelmäßigkeiten der Oberflächenkontur
  • Clip-On und Einpressinstallation
  • Nicht belüftet oder Belüftet für Druckentlastung
  • Oben oder seitlich montierte Profile
  • Bewertet nach UL 94-HB

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade GA - Profildichtungen

Darstellung als Gitter Liste

12 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. GA-202-82V-M500

    Latch

  2. GA-007-82V-M500

    Latch

  3. GA-010-82-M500

    Latch

  4. GA-206-82V-M500

    Latch

  5. GA-204-82V-M500

    Latch

  6. GA-010-82V-M500

    Latch

  7. GA-704-81V-M500

    Latch

pro Seite