C6/G6 - Rastscharniere
Southco's Serie der Rastscharniere bietet vielfältige Designvorteile für die Positionierung von Türen, so z. B. verschiedene Rastpositionen und eine korrosionsbeständige Bauweise, und das Industriedesign wird durch eine klare und zweckmäßige Optik ergänzt. Alle Modelle zeichnen sich durch eine bewährte Beanspruchbarkeit und einen erprobten Betriebszyklus aus und ermöglichen einen Bewegungsbereich von 180° für den einfachen Zugang zu Gehäusen jeder Art für die Pflege und Wartung der Ausstattung.
![C6/G6 - Rastscharniere C6/G6 - Rastscharniere](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/C6-G6-Detent-Hinges-968x432.jpg)
Rastscharniere mit fester Position halten die Türen in vorbestimmten Winkeln offen und beseitigen so die Kosten und den Aufwand für die Installation zusätzlicher Komponenten zur Bewahrung einer konstanten Position.
- Verschiedene Rastwinkel ermöglichen voreingestellte öffnungswinkel.
- Vollständiges Verdecken der Montageteile durch sichere, einrastende Abdeckungen
- Korrosionsbeständige Bauweise aus Edelstahl und Kunststoff
- Modernes Design als ideale Ergänzung des Industriedesigns
- In freischwingenden Ausführungen ohne Rastpositionen verfügbar
- Entweder als Kunststoff-Ausführung oder in einer Kunststoff-/Edelstahl-Kombination erhältlich
- Verschiedene Ausführungen im Hinblick auf Rastpositionen, um die Tür in vordefinierten Positionen geöffnet zu halten
- Jede der drei sich im öffnungswinkel unterscheidenden Ausführungen ist wiederum in einer Auswahl an drei Drehmoment-Werten erhältlich. Das Scharnier passt sich so den vielfältigen Anforderungen verschiedener Einsatzbereiche an
- Nominelle Lebensdauer: bis zu 20.000 Zyklen
- Betriebstemperaturbereich: -40° C (-40° F) bis 80° C (180° F)
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen: