DM - Monosert & Duosert Inserts - DE
Die Southco MonoSert Federmuttern und DuoSert Käfigmuttern lassen einfach von der Frontseite einsetzen und dienen der Fixierung dünner Bleche in den Rahmen von IT-Schränken und Racks. Ihre Vorteile liegen neben den geringeren Installationskosten (gegenüber denen üblicher Käfigmuttern) und der größeren Flexibilität bei der Einrichtung und Änderung von Systemen im Feld.
![DM - Monosert & Duosert Inserts - DE DM - Monosert & Duosert Inserts - DE](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/DM-Monoset-and-Duoset-Inserts-968x432.jpg)
Diese einfach zu setzenden Einsatzmuttern bieten eine wirtschaftliche Alternative zu vielen Standard Ankermuttern. Sie lassen sich ohne Spezialwerkzeuge von der Front- oder Rückseite setzen und lassen sich unter Feldbedingungen einfach umsetzen.
- Beide Feder- und Spreizmuttern eignen zum Einsatz in quadratischen 9,5 mm Ausschnitten, entsprechend dem Standard für IT-Gestelle
- Die Ausführung für die Frontmontage läßt sich auch in röhrenförmigen und gedrängten Gestellen ohne angemessenem Zugang einsetzen
- Komponenten lassen sich mittels Maschinenschraube M6 auf der eingesetzten Federmutter fixieren
- Feder- und Einsatzmuttern und Einsatzgegenstücke verbleiben im Gestell oder der Platte, wenn die Verbindung gelöst wird.
- Lösbare Spreiznieten lassen sich auch unter Feldbedingungen als wieder nutzbare Verbindung einsetzen.
- Die MonoSert Federmutter für leichte und mittelschwere Anwendungen wird mit einer Schraube aus gehärtetem Stahl geliefert
- DuoSert Federmuttern bieten große Haltekräfte in dünneren Platten
- Mit angezogener Schraube bieten beide Ausführungen eine schock- und vibrationsbeständige Verbindung
- Zur Anpassung an andere Industriestandards ist die Fertigung anderer Größen möglich
- Für spezifische Montagebedingungen sind modifizierte MonoSert und DuoSert Federmuttern erhältlich
Spezifische Hardwarekomponenten und -größen bestimmen die maximalen Arbeitslasten
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Suche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: