37 - Verschlüsse mit flexiblem Griff
Die Produktreihe der 37er-Verschlüsse mit flexiblem Griff ist für industrielle Einsatzbedingungen konzipiert. Die Verschlüsse zeichnen sich durch ein flexibles Gehäuse aus, wodurch sie die Ausrichtungsfehler von unregelmäßigen Platten ausgleichen können und eine starke Spannkraft bieten. Das flexible Dehnen-und Schließen-Design und der großzügige Griffbereich sorgen dafür, dass die 37er-Verschlüsse unter Baustellenbedingungen leicht einklinken, auch wenn sie mit Handschuhen bedient werden.
![37 - Verschlüsse mit flexiblem Griff 37 - Verschlüsse mit flexiblem Griff](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/37 Flexible-Handle-Latches-968x432.jpg)
Flexible Griffe aus schwarzem EPDM-Gummi absorbieren und reduzieren Vibration. Sie bieten außerdem die notwendige Flexibilität, um trotz Variationen in Ausrichtung und Toleranz eine dichte Haftung zu gewährleisten.
- Flexible Verschlussgehäuse halten Platten auch unter Vibration und Erschütterungen dicht zusammen
- Einfache und intuitive Verschlussbetätigung durch Ziehen
- Korrosions- und UV-beständige Werkstoffe, die für die Außenanwendung geeignet sind
- Weiche Verschlussgehäuse verhindern Schäden an lackierten oder polierten Oberflächen
- Auswahl unter fünf Verschlussgehäusegrößen
- Durch verschiedene Optionen für Größe und Montage können Festigkeit und Größe an die Anforderungen der Anwendung angepasst werden
- Auswahl an Halterungen und Schließwinkeln aus Stahl und Edelstahl