The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
전자 액추에이터, 커넥터 없음, Individually Packaged, Push Only
AC-EM-050-5020
전자 액추에이터, 커넥터 없음, Individually Packaged, Push Only
사양
접근 제한 |
전자 액세스 |
밀폐형 |
아니오 |
설치 스타일 |
스크류 마운트 |
액츄에이터 타입 |
펼쳐 해제 |
전압 |
5 V |
커넥터 옵션 |
커넥터 없음 |
포장 |
개별 포장y Packaged |
마이크로 스위치 |
스위치 없음 |
Class |
AC-EM – 전자 액추에이터 |
사우스코의전자 액추에이터로 간단하게 기계식 액세스 제어를 전자식 액세스 제어로 업그레이드할 수 있습니다.전자 액추에이터는 사우스코 R4 로터리 시리즈 및 기타 기계식 래치를 전자식으로 작동할 수 있는 경제적인 옵션을 제공합니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
10
|
2024-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|