10/38 - Rivetti a espansione
Fissate in modo solido e permanente diversi materiali - metallo, legno e muratura – con gli economici rivetti ad espansione Southco, disponibili con montaggio a foro passante e cieco. I rivetti ad espansione sono facili da montare e smontare, risultando pertanto ideali per il lavoro su campo e in grado di ridurre notevolmente i costi totale di installazione e disintallazione.
![10/38 - Rivetti a espansione 10/38 - Rivetti a espansione](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/Rivets%20Product%20class%20page-968x432.jpg)
Tutti i rivetti ad espansione Southco sono facili da installare, indipendentemente dalla dimensione e dallo stile. Basta inserirli in un foro e servirsi di un martello o di un attrezzo pneumatico per portare la spina a filo con la parte superiore del rivetto. La spina spinge e apre i denti del rivetto al di sotto o all’interno del materiale, assicurando un perfetto ancoraggio. Una volta installato, il rivetto non presenta alcuna sporgenza, eliminando pertanto il rischio di impigliamenti.
- La forza di giunzione esercitata dal rivetto al momento dell’installazione tiene i materiali saldamente uniti
- Disponibile in sei diametri e numerose lunghezze per adattarsi ad un’ampia varietà di requisiti specifici di materiale e dimensioni
- Alluminio e acciaio inox sono resistenti alla corrosione e forniscono prestazioni eccellenti e durature anche in applicazioni destinate agli ambienti esterni
- I design antimanomissione impediscono perforazione e trapanatura
- I modelli con alberino lungo sono espressamente ideati per il fissaggio su muratura
- Il modello per pianali di carrelli consente la sostituzione rapida dei pianali in compensato
- Il serraggio utile si adatta a spessori compresi tra 1,2 mm e 36,1 mm
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI
Ricerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: