38-208-26-16
Rivetti a espansione
Materiale | Lega di alluminio |
---|---|
Finitura | Naturale |
Colore | Lucido |
Tipo Testa | Testa tonda bassa |
Pin Material | Lega di alluminio |
Diametro stelo | 6.4 mm |
Class | 10/38 – Rivetti a espansione |
Fissate in modo solido e permanente diversi materiali - metallo, legno e muratura – con gli economici rivetti ad espansione Southco, disponibili con montaggio a foro passante e cieco. I rivetti ad espansione sono facili da montare e smontare, risultando pertanto ideali per il lavoro su campo e in grado di ridurre notevolmente i costi totale di installazione e disintallazione.
Scrivi la tua recensione