Remaches de expansión y Accesorios

Los remaches de expansión de Southco crean una unión permanente de alta resistencia entre materiales diversos (metal, madera, albañilería, etc.) en aplicaciones de taladro pasante u orificio ciego. Su fácil instalación, sin necesidad de herramientas especiales, los convierte en una opción idónea para el trabajo de campo, al ofrecer un coste total de instalación y desinstalación económico.

Remaches de expansión y Accesorios

Beneficios Clave

  • Physical Requirements

    Disponible en seis diámetros distintos y numerosas longitudes para satisfacer las necesidades espaciales y materiales

  • Stainless Steel

    Aluminio resistente a la corrosión y acero inoxidable para ofrecer un rendimiento prolongado en aplicaciones de exteriores

  • Padlockable

    Diferentes materiales y tamaños para adaptarse a una variedad de requisitos ambientales y de resistencia

  • Security

    Diseños antivandalismo que impiden los intentos de accionamiento o perforación, o evidencian la manipulación no autorizada

  • Proporciona una superficie exterior limpia una vez instalado, sin los orificios que caracterizan los remaches de mandril

Ver todos Remaches de expansión y Accesorios

Seleccione un producto a continuación para obtener más información o utilice los filtros para acotar las opciones

Centro de recursos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Remaches de expansión y Accesorios

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 243

Establecer dirección descendente
  1. GA-206-82V-M500

    Latch

  2. GA-202-82V-M500

    Latch

  3. 28-R4-05-10

    Latch

  4. GA-007-82V-M500

    Latch

  5. GA-010-82-M500

    Latch

  6. GA-010-82V-M500

    Latch

  7. 28-E6-15-16

    Latch

  8. GA-204-82V-M500

    Latch

  9. 28-D8-15-01

    Latch

  10. GA-704-81V-M500

    Latch

  11. EA-A05-002

    Latch

por página