The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
恒定扭矩嵌入式铰链, 锌合金, 本色, 本色
ST-10A-120RA-33
恒定扭矩嵌入式铰链, 锌合金, 本色, 本色
性能详述
材料 |
锌合金 |
颜色/外形 |
本色 |
向前扭矩 (Nm) |
0.81 |
反向扭矩 |
1.36 |
安装 |
铆钉 |
系列 |
恒定扭距 |
级别 |
ST - 恒定扭矩嵌入式铰链 |
紧凑的 ST 系列铰链可轻松固定物体并将它们稳固保持于任一��向。它们的尺寸和扭矩值适用于小至网络摄像机和消费类电子产品,大至手提电脑屏幕、LCD 显示屏、POS 终端机或医用设备,甚至大至机柜面板等的各种设计。ST 铰链具有符合人体工学的完善性能,以顺畅稳定的动作以及精确使用体验,为大部份工业应用带来操作便利。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.