紧凑型电子转动门锁助力安全性进一步提升
March 15 2023
![紧凑型电子转动门锁助力安全性进一步提升](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/N/P/600/400/NPL-R4_EM_05-ResourceCenter-600x400_2-322.png)
索斯科推出高级智能的R4-EM电子紧凑型转动门锁系列。索斯科全新 R4-EM-05 电子转动门锁可在原有强度和功能的基础上实施隐藏式电子锁定且安全性更高,是空间受限应用场合下的理想之选。
远程锁定监控
轻巧的 R4-EM-05 电子转动门锁设计有集成式门锁和门板状态传感器,可为自助服务终端、移动医疗设备和包裹寄存柜等人流量密集区域的设备提供可靠的安全性和远程监控。可通过无线连接功能轻松将门锁连接至现有软件,从而提供准确无误的状态报告。R4-EM-05 具有节能、低功耗等特点,可采用电池供电,并配有机械解锁。
紧凑型隐藏式锁定
R4-EM-05 电子转动门锁为各行各业空间有限且需远程锁定的应用场合提供了隐藏型按压式锁定控制解决方案,可在原有机械锁定强度的基础上增强智能安全性。
安全可靠
索斯科 R4-EM 电子转动门锁系列采用了紧凑型一体式外壳结构,坚固又耐用,大大提升了电子锁定控制的安全性和便利性。简易的按压式操作与电子驱动为各种应用提供了简化的锁定控制。R4-EM 有多种材质可供选择以适应室内和室外应用,另配有可选微动开关和延迟重锁型号,可在手动开/关循环期间使门板保持解锁状态。
有关索斯科电子门锁的详细信息,请访问 “电子门禁和锁定解决方案”页面。