R4-82-834-10-KD10
旋转式门锁, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 本色, 多种双向钥匙代码 (提供2把钥匙), 带固定螺栓, 内置缓冲垫, 双级
| 材料 | 钢 |
|---|---|
| 表面处理 | 镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 | 本色 |
| 进入限制 | 钥匙锁定 |
| 钥匙锁种类 | 多种双向钥匙代码 (提供2把钥匙) |
| 级 | 双级 |
| 安装 | 带固定螺栓 |
| Style | 内置缓冲垫 |
| 级别 | R4 - 旋转式门锁 |
这些结实的锁定解决方案为重载设备和车辆门板提供旋转驱动安全保证并兼备按压式门锁的操作便利性.紧凑的设计提供隐藏操作,在关闭位置的容错公差使很小的操作力便可使门板关闭,并可提供安全温度的锁定.
该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
发表您的评论