R4-25-210-51B3-15

旋转按压式门锁, 中型, 单级带开关和12V驱动器, 底部触发器, 内置线缆安装支架(用于无弹簧的线缆), 1/4-20螺纹, 钢, 锌合金

要求报价
性能详述
材料
表面处理 锌合金
颜色/外形 黑色
进入限制 电子开启
单级
安装孔 1/4-20螺纹
安装 铆钉
操作 底部
驱动器类型 延长并保持
尺寸系列 中型
Style 减震器型
电压 12 V
合规规格 IP 67
微开关 门锁开关状态
级别 R4 - 旋转式门锁
触发器弹簧 强力弹开
这些结实的锁定解决方案为重载设备和车辆门板提供旋转驱动安全保证并兼备按压式门锁的操作便利性.紧凑的设计提供隐藏操作,在关闭位置的容错公差使很小的操作力便可使门板关闭,并可提供安全温度的锁定.

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。