| 材料 | 不锈钢 |
|---|---|
| 表面处理 | 钝化处理 |
| 颜色/外形 | 光亮 |
| 进入限制 | 电子开启 |
| 安装 | 粘合性安装 |
| 电压 | 5 V |
| 级别 | R4-EM –电子转动式门锁 |
索斯科 R4-EM-05 电子转动门锁采用紧凑型一体式结构,坚固又耐用,大大提升了电子锁定控制的安全性和便利性。门锁具有简易的按压式锁紧操作,且内置电子驱动机构,广泛应用于各种场合,以全面满足不同用户需求。内置传感器提供门锁状态反馈,可选的门传感器提供实时门状态反馈。
该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
发表您的评论