R4-05-20-4EK1-20

电子按压式转动门锁, 拉开式门锁, 密封, 塑料和不锈钢, 通孔, 12V, 不帶接头

要求报价
性能详述
颜色/外形 光亮
级别

R4-EM –电子转动式门锁

索斯科 R4-EM-05 电子转动门锁采用紧凑型一体式结构,坚固又耐用,大大提升了电子锁定控制的安全性和便利性。门锁具有简易的按压式锁紧操作,且内置电子驱动机构,广泛应用于各种场合,以全面满足不同用户需求。内置传感器提供门锁状态反馈,可选的门传感器提供实时门状态反馈。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。